17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フローガラス 巻取り棒なし

フローガラス 巻取り棒なし【2個入り】

通常単価(税別)
6,78410,039
税込単価
7,46211,043
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・富士インパルス フローガラス 巻取り棒なしです。・フローガラスシート(シート状)・材質:...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シーラー用オプション
  • 詳細タイプ
    フローガラスシート(シート状)
  • 材質1
    ふっ素樹脂、ガラス繊維
  • 厚さ(mm)
    0.075
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(mm)

幅(mm)

最小発注数量
4573135206105
119-0566
56
250
465
1パック

2個入り

4573135208376
117-0006
68
300
615
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,784
( 7,462 )
9日目
10,039
( 11,043 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・富士インパルス フローガラス 巻取り棒なしです。
・フローガラスシート(シート状)
・材質:フッ素樹脂、ガラス繊維

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フローガラス 巻取り棒なしのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フローガラス 巻取り棒なし
シリコンゴム 13.5
ヒーター 450/600-5L
シリコンゴム 18
シリコンシート 13
ヒーター 200/300-10L
メーカー富士インパルス富士インパルス富士インパルス富士インパルス富士インパルス富士インパルス
通常価格6,784-5,6758,878 -5,615 -624 -6,789 -
通常出荷日9日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプシーラー用オプションシーラー用オプションシーラー用オプションシーラー用オプションシーラー用オプションシーラー用オプション
詳細タイプフローガラスシート(シート状)シーラー用シリコンゴムシーラー用ヒーターシーラー用シリコンゴム--
材質1ふっ素樹脂、ガラス繊維シリコンニッケルクロムシリコン-ニッケルクロム
厚さ(mm)0.07540.14-0.1
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト