ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

共和 ビニタイ「ひねってむすぶくん」【100個入り】

型番:

QH-120-10K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

QH-120-10Kの仕様・寸法情報

全長(mm)
120
幅(mm)
4
材質
その他
その他
材質詳細
被覆材:PETフィルム、中芯:針金
色詳細
混色(金、銀、若葉、黄、青、赤、橙、白、レインボー、オーロラー)
JANコード
4971620628300
トラスココード
109-7367
質量(g)
20
内容量
100個入

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
QH-120-10K

内容量

最小発注数量
100個入
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
259
( 285 )
18日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ビニタイ
・JANコード:4971620628300
・トラスココード:109-7367

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

共和 ビニタイ「ひねってむすぶくん」の型番QH-120-10Kのページです。 型番QH-120-10Kに関する仕様情報を記載しております。
共和 ビニタイ「ひねってむすぶくん」のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
共和 ビニタイ「ひねってむすぶくん」
共和 ビニタイ QA154109
共和 ビニタイ QA1541
共和 ビニタイ ポリエチレン カット品 緑
共和 ビニタイ PETリール巻(平行) 金
共和 ビニタイ PETカット品 3層 金 4mm×8cm
メーカー共和共和共和共和共和共和
通常価格25934935270512,0171,237
通常出荷日18日目4日目6日目6日目11日目6日目
全長(mm)12015015080100000080
幅(mm)444444
材質その他その他その他ポリエチレンその他その他
その他その他その他その他
材質詳細被覆材:PETフィルム、中芯:針金被覆材:ポリ塩化ビニル、芯材:鉄被覆材:ポリ塩化ビニル、芯材:鉄被覆材:ポリエチレン樹脂化合物、芯線:軟鉄線被覆材:PETフィルム、芯線:軟鉄線被覆材:ポリエチレンとポリエステルの複合フィルム、芯線:軟鉄線(0.45mmΦ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト