ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

共和 ビニタイ PETカット品 3層Vカットリボン 金【500個入り】

共和 ビニタイ PETカット品 3層Vカットリボン 金 QGV150-11T
通常単価(税別)
3,428
税込単価
3,771
通常出荷日:6日目

【特長】・ソフトな手ざわりで袋の口止めが出来、食品全般に幅広く使用されているビニタイです【商品仕様】・...

詳細を確認

型番:

QGV150-11T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (500個入り)

QGV150-11Tの仕様・寸法情報

全長(mm)
150
幅(mm)
12
材質
その他
その他
材質詳細
被覆材:PETフィルム、芯線:軟鉄線
色詳細
仕様
ビニタイPETカット3層Vカットリボン
JANコード
4971620628966
トラスココード
109-7386
質量(g)
190
内容量
500本/袋
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
QGV150-11T

内容量

最小発注数量
500本/袋
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,428
( 3,771 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソフトな手ざわりで袋の口止めが出来、食品全般に幅広く使用されているビニタイです
【商品仕様】
・ビニタイPETカット3層Vカットリボン金
・JANコード:4971620628966
・トラスココード:109-7386

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

共和 ビニタイ PETカット品 3層Vカットリボン 金の型番QGV150-11Tのページです。 型番QGV150-11Tに関する仕様情報を記載しております。
共和 ビニタイ PETカット品 3層Vカットリボン 金のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
共和 ビニタイ PETカット品 3層Vカットリボン 金
共和 ビニタイ PETカット品 3層 金 4mm×8cm
共和 ビニタイ PETカット品 2層 金 4mm×15cm
共和 ビニタイ PETカット品 3層 銀 4mm×12cm
PETカット品 金・銀
共和 ビニタイ ポリエチレン カット品 緑
メーカー共和共和共和共和共和共和
通常価格3,4281,2371,8681,857994 -705
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
全長(mm)1508015012010080
幅(mm)1244444
材質その他その他その他その他その他ポリエチレン
その他その他その他その他その他
材質詳細被覆材:PETフィルム、芯線:軟鉄線被覆材:ポリエチレンとポリエステルの複合フィルム、芯線:軟鉄線(0.45mmΦ)被覆材:ポリエチレンとポリエステルの複合フィルム、軟鉄線(0.45mmΦ)被覆材:ポリエチレンとポリエステルの複合フィルム、芯線:軟鉄線(0.45mmΦ)被覆材:PETフィルム、芯線:軟鉄線被覆材:ポリエチレン樹脂化合物、芯線:軟鉄線

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト