ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
日東電工 金属板用表面保護フィルム SPV-363 50mm~1020mm【1~28個入り】 |
|
アイリスオーヤマ ダンボール |
|
セイニチ チャック付ポリ袋 ユニパック【100~300個入り】 |
|
日本サニパック スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm【100個入り】 |

【特長】
・30cm×50M巻です
・保管に便利なディスペンサー箱入りエアークッションシートです
・埃がつかず最後まで清潔につかえます
・幅30cmのロールで30cm毎にミシン目が入っているためナイフ等が不要です
・簡単にカットできます
【商品仕様】
・緩衝材エアバックバブルパック♯BPー1050
・JANコード:4533764000352
・トラスココード:859-7088
・質量:2kg


シールドエアー
インスタパッククイックRT

川上産業
エアピロ(空気緩衝材)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

ミスミ
気泡緩衝材 エコタイプ 1200mm×42m巻
4.5通常価格(税別):2,176円

HEIKO
緩衝材 エアバッグ
4.8通常価格(税別):286円~

トラスコ中山
気泡緩衝材(袋タイプ)
4.3通常価格(税別):1,309円~

酒井化学工業
気泡入緩衝材 ノンカッターパック
5通常価格(税別):1,492円~

ミスミ
気泡緩衝材 静電気防止タイプ 1200mm×42m巻
4.5通常価格(税別):4,911円

アズワン
気泡緩衝材
4通常価格(税別):2,170円~

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

川上産業
気泡緩衝材 静防プチ(R)
0通常価格(税別):5,193円~