17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ライトロン ピンク

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ライトロン ピンク

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

R0550P

2024年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・軟質でクッション性に富み、断熱性・防水・防湿性に優れています各種包装資材・農業資材・雑貨など様々な分野で活躍しています
【用途】
・梱包時の緩衝材として

ご注意

  • 寸法は多少の誤差が生じます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
発泡緩衝材
厚み(mm)
1
幅(mm)
500
長さ(m)
50
カラー
ピンク
材質
ポリエチレン
トラスココード
123-9033
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト