ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
日本サニパック スタンダートポリ袋(半透明・吊り下げタイプ)【200個入り】 |
|
ミスミ 気泡緩衝材 2層タイプ 厚み4mm 1200mm×42m【4個入り】 |

【特長】
・陸上輸送と海上輸送時の輸送荷物の荷崩れや衝撃等を保護します
・コンテナ・トラック・列車輸送などさまざまなシーンで使用されています
・ワンウエイタイプ主に海外への輸出用として使用します
【用途】
・エア充填タイプの緩衝材
・出荷時の緩衝材として


カーボーイ
安心クッションはさみこみ型 貼付タイプ

水本機械製作所
ステンレス ナス型カラビナ(環なし)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

ミスミ
気泡緩衝材 エコタイプ 1200mm×42m巻
4.5通常価格(税別):2,176円

ミスミ
気泡緩衝材 静電気防止タイプ 1200mm×42m巻
4.5通常価格(税別):4,911円

HEIKO
緩衝材 エアバッグ
4.8通常価格(税別):286円~

岩田製作所
保護ネットチューブ
0通常価格(税別):600円~

トラスコ中山
クッション封筒(PEフィルム)
0通常価格(税別):303円

川上産業
気泡緩衝材 静防プチ(R)
0通常価格(税別):5,193円~

川上産業
気泡緩衝材 プチプチ(R)
0通常価格(税別):3,046円~

酒井化学工業
気泡入緩衝材 ノンカッターパック
5通常価格(税別):1,492円~