17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

川上 ウッドプラスチック Wボード 1219×2438(4×8サイズ) ブラック B1224-15-BK

川上 ウッドプラスチック Wボード 1219×2438(4×8サイズ) ブラック

通常単価(税別)
38,883
税込単価
42,771

【特長】・工事用敷鉄板と比較して軽量の為、人力での持ち運びが可能です(目安2名...

詳細情報を確認する

型番:

B1224-15-BK
解除
    数量:

    B1224-15-BKの仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    B1224-15-BK
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    38,883
    ( 42,771 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・工事用敷鉄板と比較して軽量の為、人力での持ち運びが可能です(目安2名)
    ・運搬費の大幅削減が可能です
    ・NETIS取得製品となります
    【商品仕様】
    ・車両走行時の轍防止、養生にご使用頂けます
    ・仮設駐車場、道路歩道養生、河川敷養生、芝生養生などに
    ・滑り止め(2mm)片面仕様です
    ・両側面に持ちて穴1つずつあります
    ・四隅に連結用穴有ます
    ・幅(mm):1219
    ・長さ(mm):2438
    ・色:ブラック
    ・高さ(mm):15
    ・材質:ウッドプラスチック
    ・トラスココード:868-3830
    ・質量:39kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    川上 ウッドプラスチック Wボード 1219×2438(4×8サイズ) ブラックの型番B1224-15-BKのページです。 型番B1224-15-BKに関する仕様情報を記載しております。
    川上 ウッドプラスチック Wボード 1219×2438(4×8サイズ) ブラックのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    川上 ウッドプラスチック Wボード 1219×2438(4×8サイズ) ブラック
    シールドエアー ジフィーライト JL4
    シールドエアー ジフィーパデット JP4
    気泡緩衝材 2層タイプ 厚み4mm 1200mm×42m
    プロテクトパーツ「ポリネットケース」
    封筒用緩衝材 セフティパック 200枚~400枚入り
    メーカー川上産業シールドエアーシールドエアーミスミSDC田中川上産業
    通常価格38,8837,10211,34413,02889,29131,062 -
    通常出荷日8日目8日目8日目1日目3日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました