17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IRIS 伸縮ベッドガード BDG-8010 シルバー BDG-8010-520293

IRIS 伸縮ベッドガード BDG-8010 シルバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,776
税込単価
3,054

【特長】・布団のずれ落ちや、落下防止になりますので、安心した眠りにつけます市販...

詳細情報を確認する

型番:

BDG-8010-520293
解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    数量:

    BDG-8010-520293の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BDG-8010-520293
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,776
    ( 3,054 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・布団のずれ落ちや、落下防止になりますので、安心した眠りにつけます市販のマットレスの下に差し込むだけなので、誰にでも簡単に取り付けられます80.5cm-106cmまで伸縮可能なので、お好みのサイズに調節できます
    【商品仕様】
    ・布団のずれ落ちや、落下防止にお使いいただけます
    ・伸縮ベッドガードBDG-8010シルバー
    ・材質:スチール (粉体塗装)
    ・JANコード:4905009795192
    ・トラスココード:512-4115
    ・質量:11.6kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    IRIS 伸縮ベッドガード BDG-8010 シルバーの型番BDG-8010-520293のページです。 型番BDG-8010-520293に関する仕様情報を記載しております。
    IRIS 伸縮ベッドガード BDG-8010 シルバーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    IRIS 伸縮ベッドガード BDG-8010 シルバー
    IRIS ベッドガード BDG-74 シルバー
    エアーキャップ袋
    巻きダンボール
    ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-400SS
    ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-703X1200X100M
    メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマ三友産業三友産業酒井化学工業酒井化学工業
    通常価格2,7762,127538 -1,7467,59420,393
    通常出荷日6日目6日目在庫品1日目〜2日目8日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました