セイニチ 「ラミジップ」 アルミカラースタンドタイプ 金 130×100+30

セイニチ 「ラミジップ」 アルミカラースタンドタイプ 金 130×100+30【50個入り】

通常単価:
1,282
通常出荷日:
1日目

【特長】
・やさしく開けやすいRノッチ付きです
・カラーフィルムのため、ラベルを貼付しても美しい外観に仕上がります
・便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します
・4つの角は、全て完全Rカットタイプです
・開封後も切り口はRになります
【商品仕様】
・スタンドタイプでディスプレイ効果が高く、食品パックや小分けの包装などに
・食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験適合
・色:金
・縦(mm):130
・横(mm):100
・厚さ(mm):0.099
・ガゼット幅(mm):30
・材質:ポリエステル、アルミ、ポリエチレン(PE)
・JANコード:4909767434522
・トラスココード:102-6025
・質量:238g

(i)ご注意

  • 酸・アルカリ等特殊な内容物については、事前にご相談下さい。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

1,282

50個入り

型番 : AL-1013GD
通常出荷日 1日目
通常単価 1,282
内容量 50個入り

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

セイニチ 「ラミジップ」 アルミカラースタンドタイプ 金 130×100+30のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)