17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO ストレッチフィルムホルダー 300~530mm幅用

通常単価(税別)
15,70613,780
税込単価
17,27715,158
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ストレッチフィルムの幅に応じて、使用できる画期的な商品です【商品仕様】・1.5・2・3インチ...

詳細を確認

    型番:

    TSH258B
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    TSH258Bの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TSH258B
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,70613,780
    ( 15,158 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ストレッチフィルムの幅に応じて、使用できる画期的な商品です
    【商品仕様】
    ・1.5・2・3インチ紙管用
    ・適合フィルム幅:300-530mm
    ・適合フィルム径:最大240mm
    ・本体寸法(mm)幅:98
    ・本体寸法(mm)奥行:270
    ・本体寸法(mm)高さ:680
    ・材質:本体:スチール
    ・グリップ:塩化ビニール(PVC)
    ・JANコード:4989999571707
    ・トラスココード:114-1118
    ・質量:1.8kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TRUSCO ストレッチフィルムホルダー 300~530mm幅用の型番TSH258Bのページです。 型番TSH258Bに関する仕様情報を記載しております。
    TRUSCO ストレッチフィルムホルダー 300~530mm幅用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TRUSCO ストレッチフィルムホルダー 300~530mm幅用
    TRUSCO ストレッチフィルムホルダー 300~500mm幅用
    300~500mm ストレッチラップホルダー
    ストレッチフィルムホルダー
    ストレッチフィルムホルダー(3インチ紙管用)
    積水化学 ストレッチフィルムホルダー 3インチ紙管用
    メーカートラスコ中山トラスコ中山エスコ積水樹脂トラスコ中山積水化学工業
    通常価格15,70619,3539,24023,2744001,000
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホルダーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト