17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

共和 オーバンド カラーバンド プチ 30g チョコレート【190個入り】

通常単価(税別)
243
税込単価
267
通常出荷日:1日目

【特長】・30g箱サイズのカラーバンドです・引出しの中にも収納しやすいコンパクトサイズです・全10色の...

詳細を確認

    型番:

    GGC-030-CH
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (190個入り)

    GGC-030-CHの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    GGC-030-CH
    最小発注数量
    1パック

    190個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    243
    ( 267 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・30g箱サイズのカラーバンドです
    ・引出しの中にも収納しやすいコンパクトサイズです
    ・全10色のラインナップです
    【商品仕様】
    ・包装用、結束用
    ・内径(mm):38
    ・箱のサイズ(mm):L90×W59×H28
    ・色:チョコレート
    ・番手:#16
    ・切幅(mm):1.1
    ・折径(mm):60
    ・厚さ(mm):1.1
    ・包装形態:箱入り
    ・材質:天然ゴム
    ・JANコード:4971620229590
    ・トラスココード:836-5118
    ・質量:30g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    共和 オーバンド カラーバンド プチ 30g チョコレートの型番GGC-030-CHのページです。 型番GGC-030-CHに関する仕様情報を記載しております。
    共和 オーバンド カラーバンド プチ 30g チョコレートのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    共和 オーバンド カラーバンド プチ 30g チョコレート
    共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 チョコレート
    共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 イエロー
    共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 ブラック
    共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 バイオレット
    共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 オレンジ
    メーカー共和共和共和共和共和共和
    通常価格2436501,0006501,0001,000
    通常出荷日1日目6日目6日目6日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト