ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
日清紡 モビロンバンド【135~1,135個入り】 |
|
共和 ゴムバンドオーバンド 1kg袋【650~2,600個入り】 |
|
オカモト ゴムバンド 500g袋入【2,900~4,100個入り】 |

【特長】
・新しさと懐かしさが感じられるオーバンドシルバー缶です
・シンプルなデザインでさりげない存在感が魅力的です
・シルバー缶の中にカラフルな輪ゴムが入っています
・カラー全10色のラインナップがあります
・かわいい手のひらサイズの缶です
【商品仕様】
・包装、結束などに
・内径:38mm
・厚さ:1.1mm
・缶のサイズ:W92.5×D57×H48mm
・1缶の重量:約84g
・色:バイオレット
・番手:#16
・切幅(mm):1.1
・折径(mm):60
・包装形態:シルバー缶入
・材質:天然ゴム
・JANコード:4971620229859
・トラスココード:858-0825
・質量:30g

スリーエムジャパン
Vフレックス(TM) 防護マスク N95


オカモト
スリーバンド 100G箱入
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
ゴムロープ(フリータイプ・再生ゴム)
4.4通常価格(税別):1,012円~

トラスコ中山
ゴムロープ(バックル付タイプ・1本入)
4通常価格(税別):294円~

ユタカメイク
ボール止めバンジーコード
4通常価格(税別):173円~

トラスコ中山
ゴムロープ 合成ゴムフリータイプ
3.5通常価格(税別):2,546円~

オカモト
ゴムバンド 1kg袋入
0通常価格(税別):2,143円~

エスコ
30×2.5mm 平ゴムロープ(両端フック 付)
0通常価格(税別):1,200円~

三友産業
丸ゴム金具
0通常価格(税別):133円~

エスコ
900mm バンジーコード(調整式・フック付/ブラック)
5通常価格(税別):820円

SK-11
ゴムロープ 両端Jフック
5通常価格(税別):292円~