17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 ピンク GG-040-PK

共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 ピンク

通常単価(税別)
1,000
税込単価
1,100
通常出荷日:6日目

【特長】・新しさと懐かしさが感じられるオーバンドシルバー缶です・シンプルなデザインでさりげない存在感が...

詳細を確認

    型番:

    GG-040-PK
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    GG-040-PKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    GG-040-PK
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,000
    ( 1,100 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・新しさと懐かしさが感じられるオーバンドシルバー缶です
    ・シンプルなデザインでさりげない存在感が魅力的です
    ・シルバー缶の中にカラフルな輪ゴムが入っています
    ・カラー全10色のラインナップがあります
    ・かわいい手のひらサイズの缶です
    【商品仕様】
    ・包装、結束などに
    ・内径:38mm
    ・厚さ:1.1mm
    ・缶のサイズ:W92.5×D57×H48mm
    ・1缶の重量:約84g
    ・色:ピンク
    ・番手:#16
    ・切幅(mm):1.1
    ・折径(mm):60
    ・包装形態:シルバー缶入
    ・材質:天然ゴム
    ・JANコード:4971620229835
    ・トラスココード:858-0823
    ・質量:30g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 ピンクの型番GG-040-PKのページです。 型番GG-040-PKに関する仕様情報を記載しております。
    共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 ピンクのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 ピンク
    共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 イエロー
    共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 チョコレート
    共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 ブラック
    共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 ライトグリーン
    共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 ホワイト
    メーカー共和共和共和共和共和共和
    通常価格1,0001,000650650650867
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目1日目

    ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト