ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

TRUSCO カートンシーラー スチールタイプ

通常単価(税別)
1,708
税込単価
1,879
通常出荷日:1日目

【特長】・カッター部はカバー付で安全です・本体はスチール製なので頑丈です・グリップにクッションが付いて...

詳細を確認
  • テープは別売です。
  • 替刃についてはこちら、カートンシーラー用フラップについてはこちらをご覧ください。

型番:

TEX-233SP-A
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TEX-233SP-Aの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
TEX-233SP-A
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,708
( 1,879 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カッター部はカバー付で安全です
・本体はスチール製なので頑丈です
・グリップにクッションが付いているので握りやすく疲れを軽減できます
・静電気でテープが逆戻りしません
【商品仕様】
・3インチ(76mm)紙管用
・適用テープ:OPPテープ
・本体寸法(幅×奥行×高さ):70×150×230mm
・最大テープ幅(mm):50
・適合紙管サイズ(mm):76
・替刃品番:210308A
・材質:本体:スチール
・刃:高炭素鋼(SK85)
・フラップ:ポリカーボネート
・JANコード:4989999571691
・トラスココード:114-5928
・質量:380g

ご注意

  • テープは別売です。
  • 替刃についてはこちら、カートンシーラー用フラップについてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO カートンシーラー スチールタイプの型番TEX-233SP-Aのページです。 型番TEX-233SP-Aに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO カートンシーラー スチールタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO カートンシーラー スチールタイプ
TRUSCO OPPテープ専用カートンシーラー(樹脂タイプ)
TRUSCO テープカッター スチールタイプ セーフティカバー付
TRUSCO テープカッター スチールタイプ 専用替刃 10枚入
TRUSCO カートンシーラー用替刃 10枚入
カートンシーラー替刃
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山オープン工業
通常価格1,7081,3901,8162,1621,483624
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドテープカッター・ハンディテープカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト