17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カーペット・パッド

カーペット・パッド【10個入り】

通常単価(税別)
21,54927,032
税込単価
23,70429,735
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・スリーエムジャパン カーペット・パッドです。・サイズ違いで5種類ございます。

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • サイズ(mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

サイズ(mm)

最小発注数量
4548623062822
103-7677
330×82
1パック

10個入り

4548623062846
104-3588
380×82
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,549
( 23,704 )
9日目
27,032
( 29,735 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・スリーエムジャパン カーペット・パッドです。
・サイズ違いで5種類ございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カーペット・パッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カーペット・パッド
床洗浄機用 ディスクパッド
ポリシャー用パーツ フロアパッド(剥離用)
ポリシャー用パーツ フロアパッド(表面洗浄用)
セラミック洗浄用高圧縮メラミンパッド
ポリッシャー用ブラシ
メーカースリーエムジャパンケルヒャーアズワンアズワンスリーエムジャパンアマノ
通常価格21,549-34,566 -25,21625,12621,261 -17,949 -
通常出荷日9日目4日目10日目8日目1日目1日目
その他オプションオプションオプションオプション-オプション
-----
内容量1パック(10枚入り)---1箱(5枚)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト