ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

3M 遮蔽銅テープ 24 25mmX4.5m

3M 遮蔽銅テープ 24 25mmX4.5m 2425
通常単価(税別)
4,526
税込単価
4,979
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・遮蔽銅テープ2425mmX4.5m・JANコード:4901690052415・トラスココ...

詳細を確認

型番:

2425
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2425の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.41
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
4.5
引張強さ
38N/10mm
シルバー系
商品コード
遮蔽銅テープ 24
JANコード
4901690052415
トラスココード
103-8844
質量(g)
100
色詳細
シルバー
材質1
基材:スズメッキ軟銅線
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
2425
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,526
( 4,979 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・遮蔽銅テープ2425mmX4.5m
・JANコード:4901690052415
・トラスココード:103-8844
・質量:100g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3M 遮蔽銅テープ 24 25mmX4.5mの型番2425のページです。 型番2425に関する仕様情報を記載しております。
3M 遮蔽銅テープ 24 25mmX4.5mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M 遮蔽銅テープ 24 25mmX4.5m
3M 導電性片面すずメッキ銅箔エンボステープ
銅箔導電性テープ CU-35C
錫メッキ銅箔導電性テープ 1183
導電性片面銅箔テープ CU-35C
エンボス銅箔導電性テープ 2245
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格4,5264,5159073,8401,8161,766
通常出荷日4日目1日目1日目1日目2日目1日目
テープ厚(mm)0.410.070.070.070.070.1
テープ幅(mm)2518218218219182
テープ長さ(m)4.50.2570.2570.25730.257
引張強さ38N/10mm35N/10mm55N/10mm44N/10mm550N/10mm61N/10mm
シルバー系シルバー系ブラウン系シルバー系ブラウン系ブラウン系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

導電性銅箔テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト