ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

3M フィラメントテープ 890MSR 48mmX55m

3M フィラメントテープ 890MSR 48mmX55m 890MSR 48X55
通常単価(税別)
7,213
税込単価
7,934
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・フィラメントテープ890MSR48mmX55m・JANコード:0051115560057...

詳細を確認

型番:

890MSR 48X55
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

890MSR 48X55の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
890MSR 48X55
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,213
( 7,934 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・フィラメントテープ890MSR48mmX55m
・JANコード:0051115560057
・トラスココード:104-2014
・質量:790g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3M フィラメントテープ 890MSR 48mmX55mの型番890MSR 48X55のページです。 型番890MSR 48X55に関する仕様情報を記載しております。
3M フィラメントテープ 890MSR 48mmX55mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M フィラメントテープ 890MSR 48mmX55m
55m フィラメントテープ
3M フィラメントテープ 880 48mm幅x55M 880 48X55
フィラメントテープ 898 長さ55m
50m フィラメントテープ
18mmx 50m 不思議テープ
メーカースリーエムジャパンエスコスリーエムジャパンスリーエムジャパンエスコエスコ
通常価格7,2132,260 -7,8252,801 -1,670 -590
通常出荷日6日目1日目9日目1日目〜1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

仮止めテープ・結束テープ・フィラメントテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト