ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • テープ長さ(m)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

セーフティ・ウォーク タイプB

通常単価(税別)
11,983
税込単価
13,181
通常出荷日:9日目

【仕様】・裏紙をはがして貼るだけの滑り止めテープです。・すべり止め部処理:鉱物粒子

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番:

B-RED-50X18
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-RED-50X18の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
18
テープ厚(mm)
0.8
レッド
基材
プラスチック系
すべり止め部処理
鉱物粒子
粘着剤
ゴム系
粘着力
30N/25mm
JANコード
4901690154584
トラスココード
103-7290
引張強度
280N/25mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
B-RED-50X18

テープ幅

(mm)

テープ長さ

(m)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
50
18
レッド
4901690154584
103-7290
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,983
( 13,181 )
9日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・裏紙をはがして貼るだけの滑り止めテープです。
・すべり止め部処理:鉱物粒子

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーフティ・ウォーク タイプBの型番B-RED-50X18のページです。 型番B-RED-50X18に関する仕様情報を記載しております。
セーフティ・ウォーク タイプBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーフティ・ウォーク タイプB
アンチスリップテープ(トラタイプ)
アンチスリップテープ(高耐久) トラ(ブラック/イエロー)
滑り止めテープ 14213
アンチスリップテープ(アルミ入り)
テサテープ アンチスリップテープ
メーカースリーエムジャパンテサテサセーフラン安全用品テサテサ
通常価格11,9832,079 -8,91011,70010,5602,029 -
通常出荷日9日目1日目4日目1日目1日目1日目〜
テープ厚(mm)0.80.71.1850.80.70.7
基材プラスチック系プラスチック系プラスチック系プラスチック系アルミ系プラスチック系
すべり止め部処理鉱物粒子鉱物粒子鉱物粒子鉱物粒子鉱物粒子鉱物粒子
粘着剤ゴム系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系
粘着力30N/25mm6N/10mm7.0N/10mm24N/25mm8.0N/10mm6N/10mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト