17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

OPP包装用粘着テープ 372HQ

OPP包装用粘着テープ 372HQ
通常単価(税別)
4,3726,280
税込単価
4,8096,908
通常出荷日:4日目

【特長】・高性能で高品質な国産テープ。・耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材。・無溶剤型ゴム系粘...

詳細を確認
  • 画像は代表画像です。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

色系統

色詳細

JANコード

トラスココード

最小発注数量
48
ブラウン・ダンボール色
ベージュ
4547452357871
104-2006
1個
36
クリア
-
4547452240494
103-7248
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,280
( 6,908 )
4日目
4,372
( 4,809 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高性能で高品質な国産テープ。
・耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材。
・無溶剤型ゴム系粘着剤を使用しているので、粘着力に優れ、巻き出す時の臭いが少ない。
・巻き出しが軽くスムーズに作業ができる。
・超強力な粘着力、保持力を備える。

ご注意

  • 画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

OPP包装用粘着テープ 372HQのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OPP包装用粘着テープ 372HQ
OPP包装用粘着テープ 370HQ
OPP包装用粘着テープ 3664
OPP包装用粘着テープ 371K
OPPテープE No.882 包装・梱包用粘着テープ
スリーエム OPP包装用粘着テープ 50m 375
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン東京硝子器械スリーエムジャパン
通常価格4,372-5,455 -409 -8201,837 -626 -
通常出荷日4日目4日目〜1日目〜9日目8日目4日目
テープ長さ(m)1000150010010010050

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト