ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

3M OPP包装用アクリル粘着テープ 313 透明 48mmX100m

3M OPP包装用アクリル粘着テープ 313 透明 48mmX100m 313 TRA 48X100
通常単価(税別)
346
税込単価
381
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・OPP包装用アクリル粘着テープ313透明48mmX100m・JANコード:0021200...

詳細を確認

型番:

313 TRA 48X100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

313 TRA 48X100の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
100
色系統
クリア
JANコード
0021200558160
トラスココード
103-8888
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
313 TRA 48X100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
346
( 381 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・OPP包装用アクリル粘着テープ313透明48mmX100m
・JANコード:0021200558160
・トラスココード:103-8888
・質量:360g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3M OPP包装用アクリル粘着テープ 313 透明 48mmX100mの型番313 TRA 48X100のページです。 型番313 TRA 48X100に関する仕様情報を記載しております。
3M OPP包装用アクリル粘着テープ 313 透明 48mmX100mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M OPP包装用アクリル粘着テープ 313 透明 48mmX100m
3M スコッチ 手で切れる透明梱包用テープ 48mmX35m
透明梱包用テープ 313シリーズ
積水 梱包用OPPテープ 3巻パック 882E 48mm×50m
透明梱包用OPPテープ(軽量物用)
スコッチ 透明梱包用テープ3852K 手でまっすぐ切れる 音が静かタイプ 48mm×35m
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン積水化学工業トラスコ中山エーワン
通常価格346563232 -855295 -512
通常出荷日6日目1日目1日目1日目1日目〜4日目
テープ幅(mm)484848484848
テープ長さ(m)1003550505035
色系統クリアクリアクリアクリアクリアクリア
JANコード00212005581604549395458608----
トラスココード103-8888795-2414----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト