17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

3M マスキングテープ 243J 紙はり機用 15mmX100m

3M マスキングテープ 243J 紙はり機用 15mmX100m
通常単価(税別)
510512
税込単価
561563
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・マスキングテープ243J紙ハリ機用15mmX100m・JANコード:4547452543...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数
最小発注数量
15個
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
512
( 563 )
1日目
510
( 561 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・マスキングテープ243J紙ハリ機用15mmX100m
・JANコード:4547452543298
・トラスココード:108-5067
・質量:100g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3M マスキングテープ 243J 紙はり機用 15mmX100mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M マスキングテープ 243J 紙はり機用 15mmX100m
マスキングテープ(建築塗装用)2899
10mmx 7m 耐熱マスキングテープ(超曲面用)
マスキングテープCHECK3
CHECK3 車両塗装用マスキングテープ
3M ポリエステルテープ 8422B 25mm幅x66M 8422B 25X66
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンエスコカモ井加工紙カモ井加工紙スリーエムジャパン
通常価格510-362 -74069644,3906,359
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目9日目
基材和紙平面紙ポリオレフィン和紙和紙ポリエステル
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系
イエロー系ブルー系ブルー系イエロー系イエロー系ブラック
テープ幅(mm)15-10202025
テープ長さ(m)100187181866

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト