17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 6日以内

耐熱ポリイミドテープ 5412

耐熱ポリイミドテープ 5412
通常単価(税別)
7,694200,410
税込単価
8,463220,451
通常出荷日:1日目~6日目

【商品仕様】・耐熱ポリイミドテープ 5412です。・初期接着力が3.14N/cmと高く部品固定に最適で...

詳細を確認
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
19
4901690377273
104-2080
48個
304
4549395008421
104-2031
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,694
( 8,463 )
1日目
200,410
( 220,451 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・耐熱ポリイミドテープ 5412です。
・初期接着力が3.14N/cmと高く部品固定に最適です。
・連続180℃x30分で、銅板に対して糊残りをしませんでした。
・5412は、UL510(Flame Retardant)認証品です。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐熱ポリイミドテープ 5412のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱ポリイミドテープ 5412
耐熱ポリイミドテープ 7414
耐熱ポリイミドテープ 7416A
耐熱ポリイミドテープ 7414-5
耐熱ポリイミドテープ 7416Y
ポリイミドテープ,超耐熱タイプのテープ
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン中興化成工業
通常価格7,694-7,579 -8,261 -8,106 -12,185 -1,196 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目1日目
テープ厚(mm)0.0250.0470.0420.030.030.06
テープ長さ(m)303333335010
基材ポリイミドポリイミドポリイミドポリイミドポリイミドポリイミド
粘着剤シリコーン系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系シリコーン系
粘着力3.14 N/cm0.69N/10mm0.41N/10mm0.3N/10mm0.90N/10mm6N/25mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリイミドテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト