ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

接着剤転写テープ(ATG700用) 924

通常単価(税別)
2,036
税込単価
2,240
通常出荷日:4日目

【特長】・せん断接着力(ずれ方向の接着力)が高い粘着剤を使用しています・接着剤転写テープ用アプリケータ...

詳細を確認
  • 画像は代表画像になります。

型番:

924-19X32-N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

924-19X32-Nの仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.05
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
32.9
クリア(透明)
JANコード
0076308985813
トラスココード
124-5391

型番リスト

表示件数
型番
924-19X32-N

テープ幅

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
19
0076308985813
124-5391
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,036
( 2,240 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・せん断接着力(ずれ方向の接着力)が高い粘着剤を使用しています
・接着剤転写テープ用アプリケータATG700の交換用テープです
【商品仕様】
・粘着力:2.7N/10mm
・色:透明
・厚さ(mm):0.05
・長さ(m):32.9
・材質:基材:なし
・粘着剤:アクリル系

ご注意

  • 画像は代表画像になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

接着剤転写テープ(ATG700用) 924の型番924-19X32-Nのページです。 型番924-19X32-Nに関する仕様情報を記載しております。
接着剤転写テープ(ATG700用) 924のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
接着剤転写テープ(ATG700用) 924
33M VHB構造用接合テープ 低温接着用
3M VHB 構造用接合テープ 塩ビ接着用
両面テープ 高接着低VOC不織布タイプ
スコッチ 一般用両面テープ
3M VHB構造用接合テープ Y-4930 25mm×10m
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格2,0366,3634,798246 -93 -3,988 -
通常出荷日4日目1日目6日目1日目〜1日目〜1日目
テープ厚(mm)0.051.141.140.130.120.64
テープ長さ(m)32.91010202010
クリア(透明)ホワイトホワイトクリア(半透明)ホワイトホワイト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト