17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

VHB アクリルフォーム構造接合テープ Y4920

通常単価(税別)
9,28010,532
税込単価
10,20811,585
通常出荷日:4日目

【特長】・シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません・反発力を吸収する高いはく離強度...

詳細を確認
  • 画像は代表画像になります。
  • 一部パッケージの外装において使用温度表記が-30~125℃となっていますが、正しくは-20~150℃です。この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
25
4901690371912
108-6656
10個
25
-
-
10個
25
-
-
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,532
( 11,585 )
4日目
9,280
( 10,208 )
4日目
9,280
( 10,208 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません
・反発力を吸収する高いはく離強度を持っています
・耐候性に優れ、屋外での使用が可能です(-20-150℃)
【商品仕様】
・ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用
・接着剤の代用
・粘着力:40N/10mm
・切断にはカッターが必要
・使用温度範囲:-20-150℃
・色:白
・長さ(m):33
・厚さ(mm):0.4
・材質:基材:アクリルフォーム
・粘着剤:アクリル系

ご注意

  • 画像は代表画像になります。
  • 一部パッケージの外装において使用温度表記が-30~125℃となっていますが、正しくは-20~150℃です。この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VHB アクリルフォーム構造接合テープ Y4920のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VHB アクリルフォーム構造接合テープ Y4920
3M VHB構造用接合テープ Y-4930 25mm×10m
3M VHB構造用接合テープ 低VOCタイプ
3M VHB構造用接合テープ 超強力タイプ(ハイスペック)
33M VHB構造用接合テープ 低温接着用
3M VHB 構造用接合テープ 塩ビ接着用
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格9,280-3,988 -2,147 -91,254 -6,3634,798
通常出荷日4日目1日目1日目〜1日目1日目6日目
テープ厚(mm)0.40.641.20.41.141.14
テープ長さ(m)331010331010
ホワイトホワイトブラックホワイトホワイトホワイト
よく一緒に購入される商品

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト