ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

3M ポリッシングスポンジパッド 外径125mm 厚さ20mm

3M ポリッシングスポンジパッド 外径125mm 厚さ20mm P/S/P-5IN
通常単価(税別)
855
税込単価
941
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・ポリッシングスポンジパッド外径125mm厚サ20mm・JANコード:4901690035...

詳細を確認

型番:

P/S/P-5IN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

P/S/P-5INの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
P/S/P-5IN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
855
( 941 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ポリッシングスポンジパッド外径125mm厚サ20mm
・JANコード:4901690035388
・トラスココード:104-1982

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3M ポリッシングスポンジパッド 外径125mm 厚さ20mmの型番P/S/P-5INのページです。 型番P/S/P-5INに関する仕様情報を記載しております。
3M ポリッシングスポンジパッド 外径125mm 厚さ20mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M ポリッシングスポンジパッド 外径125mm 厚さ20mm
3M トライザクトディスク 466LA 32mm径 100枚入り #3000
研磨布 228×280mm
125x195mm 貴金属用磨きクロス
3M(TM)スポンジ研磨材
3M 仕上げワイプ
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパン理研コランダムエスコスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格8556,244204 -930213 -2,224
通常出荷日4日目1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト