ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

3M 自己融着テープ 23 19mmX9m

3M 自己融着テープ 23 19mmX9m 23 19
通常単価(税別)
2,617
税込単価
2,879
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・自己融着テープ2319mmX9m・トラスココード:108-6681・質量:200g

詳細を確認

型番:

23 19
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

23 19の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
23 19
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,617
( 2,879 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・自己融着テープ2319mmX9m
・トラスココード:108-6681
・質量:200g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3M 自己融着テープ 23 19mmX9mの型番23 19のページです。 型番23 19に関する仕様情報を記載しております。
3M 自己融着テープ 23 19mmX9mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M 自己融着テープ 23 19mmX9m
3M スコッチ シリコーン自己融着性テープ 23 19mm幅x9M
3M スコッチ 融着テープ 19mmX1m UT-19
19mmx1m自己融着テープ
25mmx1m 自己融着絶縁テープ
25mm×3m 自己融着テープ(シリコーンゴム)
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンエスコエスコエスコ
通常価格2,6172,4864854158852,170
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自己融着テープ・ブチルテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト