17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

OPPテープ NO333 透明

OPPテープ NO333 透明
通常単価(税別)
438535
税込単価
482589
通常出荷日:7日目

【特長】・アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。・粘...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

333T75【特長】
・アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します
・粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です
【商品仕様】
・中-重梱包用
・切断にはカッターが必要
・粘着力:3.48N/10mm
・切幅:75mm
・長さ:100m
・厚さ:0.053mm
・色:透明
・引張強度:35.3N/10mm
・材質:基材:ポリプロピレン
・粘着剤:アクリル系
・JANコード:4547691655370
・トラスココード:135-7941
・質量:428g
333T60【特長】
・アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します
・粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です
【商品仕様】
・中-重梱包用
・切断にはカッターが必要
・粘着力:3.48N/10mm
・切幅:60mm
・長さ:100m
・厚さ:0.053mm
・色:透明
・引張強度:35.3N/10mm
・材質:基材:ポリプロピレン
・粘着剤:アクリル系
・JANコード:4547691655363
・トラスココード:135-7969
・質量:340g

型番リスト

表示件数

仕様2

仕様3

最小発注数量
・粘着力:3.48N/10mm・切幅:60mm・長さ:100m・厚さ:0.053mm・色:透明・引張強度:35.3N/10mm・材質:基材:ポリプロピレン・粘着剤:アクリル系
・JANコード:4547691655363・トラスココード:135-7969・質量:340g
1個
・粘着力:3.48N/10mm・切幅:75mm・長さ:100m・厚さ:0.053mm・色:透明・引張強度:35.3N/10mm・材質:基材:ポリプロピレン・粘着剤:アクリル系
・JANコード:4547691655370・トラスココード:135-7941・質量:428g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
438
( 482 )
7日目
535
( 589 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。
・粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
【用途】
・中-重梱包用
・切断にはカッターが必要

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

OPPテープ NO333 透明のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OPPテープ NO333 透明
OPPテープ No.333
No.333 OPPテープ (パック品)
No.333C OPPテープカラー
OPPテープカラー No.333C
OPPテープ No.333(長尺タイプ)
メーカーオカモトオカモトオカモトオカモトオカモトオカモト
通常価格438-209 -10,667 -14,0844752,312 -
通常出荷日7日目在庫品1日目〜7日目〜7日目1日目〜7日目
仕様1・アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します・粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です・中-重梱包用・切断にはカッターが必要-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト