ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

オカモト OPPテープ 48×100 オレンジ

オカモト OPPテープ 48×100 オレンジ 333C-O
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
380
税込単価
418

【特長】・アクリル系粘着剤を使用していいるので、耐候性も良好です・粘着剤に有機...

詳細情報を確認する

ご注意

  • この製品は段ボールの梱包用テープです。それ以外の用途では使用しないで下さい。家具・壁・ガラス等に直接貼らないで下さい。人体など皮膚に直接貼らないで下さい。電気絶縁用には使用しないで下さい。

型番:

333C-O
解除
    数量:

    333C-Oの仕様・寸法情報

    商品情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    333C-O
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    380
    ( 418 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・アクリル系粘着剤を使用していいるので、耐候性も良好です
    ・粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です
    【商品仕様】
    ・荷造り・梱包作業に
    ・粘着力3.4N/10mm
    ・引張強度35.3N/10mm
    ・色:オレンジ
    ・材質:基材:ポリプロピレン
    ・粘着剤:アクリル系
    ・トラスココード:135-7949
    ・質量:270g

    ご注意

    • この製品は段ボールの梱包用テープです。それ以外の用途では使用しないで下さい。家具・壁・ガラス等に直接貼らないで下さい。人体など皮膚に直接貼らないで下さい。電気絶縁用には使用しないで下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    オカモト OPPテープ 48×100 オレンジの型番333C-Oのページです。 型番333C-Oに関する仕様情報を記載しております。
    オカモト OPPテープ 48×100 オレンジのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オカモト OPPテープ 48×100 オレンジ
    オカモト OPPテープ 48×100 黒
    3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 48mmx100M 372HQ TRA 48X100
    3M OPP包装粘着テープ 370HQ 透明 48mmx100M 370HQ TRA 48X100
    HC テープ(48mm×100M巻)
    OPPテープ 48mm×100m OPP#142/#152/#165
    メーカーオカモトオカモトスリーエムジャパンスリーエムジャパン橋本クロスアズワン
    通常価格3804755575165,331 -928 -
    通常出荷日5日目5日目4日目7日目4日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました