ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

オカモト OPPテープ 48×100 黒

オカモト OPPテープ 48×100 黒 333C-BL
通常単価(税別)
475
税込単価
523
通常出荷日:5日目

【特長】・アクリル系粘着剤を使用していいるので、耐候性も良好です・粘着剤に有機溶剤を使用していない環境...

詳細を確認
  • この製品は段ボールの梱包用テープです。それ以外の用途では使用しないで下さい。家具・壁・ガラス等に直接貼らないで下さい。人体など皮膚に直接貼らないで下さい。電気絶縁用には使用しないで下さい。

型番:

333C-BL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

333C-BLの仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
333C-BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
475
( 523 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アクリル系粘着剤を使用していいるので、耐候性も良好です
・粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です
【商品仕様】
・荷造り・梱包作業に
・粘着力3.4N/10mm
・引張強度35.3N/10mm
・色:黒
・材質:基材:ポリプロピレン
・粘着剤:アクリル系
・トラスココード:135-7946
・質量:270g

ご注意

  • この製品は段ボールの梱包用テープです。それ以外の用途では使用しないで下さい。家具・壁・ガラス等に直接貼らないで下さい。人体など皮膚に直接貼らないで下さい。電気絶縁用には使用しないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オカモト OPPテープ 48×100 黒の型番333C-BLのページです。 型番333C-BLに関する仕様情報を記載しております。
オカモト OPPテープ 48×100 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オカモト OPPテープ 48×100 黒
オカモト OPPテープ 48×100 オレンジ
3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 48mmx100M 372HQ TRA 48X100
3M OPP包装粘着テープ 370HQ 透明 48mmx100M 370HQ TRA 48X100
HC テープ(48mm×100M巻)
OPPテープ 48mm×100m OPP#142/#152/#165
メーカーオカモトオカモトスリーエムジャパンスリーエムジャパン橋本クロスアズワン
通常価格4753805575165,331 -928 -
通常出荷日5日目5日目4日目7日目4日目〜1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト