ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

オカモト クラフトテープ NO205 50ミリ 5巻シュリンク包装

オカモト クラフトテープ NO205 50ミリ 5巻シュリンク包装 20550S5
通常単価(税別)
205
税込単価
226
通常出荷日:7日目

【特長】・重量が軽いため梱包作業が楽です【商品仕様】・軽-中梱包用・手で切断可能・粘着力:3.2N/1...

詳細を確認

型番:

20550S5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

20550S5の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
20550S5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
205
( 226 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量が軽いため梱包作業が楽です
【商品仕様】
・軽-中梱包用
・手で切断可能
・粘着力:3.2N/10mm
・切幅:50mm
・長さ:50m
・厚さ:0.14mm
・色:クリーム
・引張強度:58N/10mm
・材質:基材:クラフト紙
・粘着剤:ゴム系
・JANコード:4970520332119
・トラスココード:135-6447
・質量:325g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オカモト クラフトテープ NO205 50ミリ 5巻シュリンク包装の型番20550S5のページです。 型番20550S5に関する仕様情報を記載しております。
オカモト クラフトテープ NO205 50ミリ 5巻シュリンク包装のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オカモト クラフトテープ NO205 50ミリ 5巻シュリンク包装
クラフトテープ 50m
コニシ クラフトテープ VF010-50 50mm×50m
クラフト粘着テープNO.712(ピロー)(シュリンク)
包装用 クラフトテープ No.200
クラフト粘着テープ 再生紙 50mm×50m TG-71
メーカーオカモトトラスコ中山コニシnitomsリンレイテープコクヨ
通常価格205172 -270259 -244404
通常出荷日7日目1日目〜9日目1日目6日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クラフトテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト