ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

オカモト 布テープ NO111カラー 白 50ミリ シュリンク包装

オカモト 布テープ NO111カラー 白 50ミリ シュリンク包装 111W50S
通常単価(税別)
629
税込単価
692
通常出荷日:7日目

【特長】・手で簡単に切れますので作業効率がアップします・糊厚があるので粗面によくなじみます・重ね貼りが...

詳細を確認

型番:

111W50S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

111W50Sの仕様・寸法情報

ホワイト・クリーム
色詳細

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
111W50S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
629
( 692 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手で簡単に切れますので作業効率がアップします
・糊厚があるので粗面によくなじみます
・重ね貼りができ、油性インクで文字が書けます
【商品仕様】
・重梱包用
・各種色分用
・手で切断可能
・粘着力:4.31N/10mm
・切幅:50mm
・長さ:25m
・厚さ:0.31mm
・色:白
・引張強度:66.6N/10mm
・材質:基材:スフ織布
・粘着剤:ゴム系
・JANコード:4970520326118
・トラスココード:135-7952
・質量:450g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オカモト 布テープ NO111カラー 白 50ミリ シュリンク包装の型番111W50Sのページです。 型番111W50Sに関する仕様情報を記載しております。
オカモト 布テープ NO111カラー 白 50ミリ シュリンク包装のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オカモト 布テープ NO111カラー 白 50ミリ シュリンク包装
布テープ No.112 シュリンク包装
No.111 布テープ
布テープ No.111
KZ-001 布テープ50M巻
No.110 布テープ
メーカーオカモトオカモトオカモトオカモトオカモトオカモト
通常価格629342 -14,030 -283 -13,61713,205
通常出荷日7日目7日目在庫品1日目〜1日目7日目7日目
ホワイト・クリームホワイト・クリームホワイト・クリームホワイト・クリームホワイト・クリームホワイト・クリーム
色詳細クリームクリームクリームクリームクリーム

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト