17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

一般両面テープ J0411~J0419

通常単価(税別)
1021,025
税込単価
1121,128
通常出荷日:1日目

【特長】・オフィスでも家庭でも手軽に使える汎用性の高い、薄手タイプの両面テープです【商品仕様】・粘着力...

詳細を確認
  • 画像は代表画像になります。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
5
4904140764104
120-6793
23.000
5個
10
4904140764111
120-2050
43.000
5個
15
4904140764128
120-6813
68.000
5個
20
4904140764135
121-4703
87.000
20個
25
4904140764142
121-4723
112.000
5個
30
4904140764159
120-3591
136.000
5個
50
4904140764173
120-9902
212.000
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
102
( 112 )
1日目
202
( 222 )
1日目
308
( 339 )
1日目
407
( 448 )
1日目
510
( 561 )
1日目
610
( 671 )
1日目
1,025
( 1,128 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オフィスでも家庭でも手軽に使える汎用性の高い、薄手タイプの両面テープです
【商品仕様】
・粘着力:4.36N/10mm
・色:ホワイト
・長さ(m):20
・厚さ(mm):0.1
・材質:基材:不織布
・粘着剤:アクリル系

ご注意

  • 画像は代表画像になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般両面テープ J0411~J0419のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
治具用
5
満足度:5.0
スポンジとプレートを接着させて治具を作製するために使用しています。特に問題なく使用できています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一般両面テープ J0411~J0419
はがせる一般両面テープ厚手
はがせる両面テープ 貼り直し自在 透明
強力両面テープ 建築ボードパネル仮止め用
吸着カーペットテープ T2660
超強力両面テープ 粗面用
メーカーnitomsnitomsnitomsnitomsnitomsnitoms
通常価格102-881 -622934 -1,539500 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
テープ厚(mm)0.10.320.161.20.41.2
テープ長さ(m)2020151015-
粘着力4.36N/10mm----25.5N/25mm
ホワイトホワイトクリア(透明)ホワイトホワイトブラック
材質1基材:不織布基材:不織布基材:ポリエステル基材:特殊ポリオレフィン系フォーム基材:不織布・アクリル発泡体基材:アクリルフォーム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト