17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

冷風機 タンク容量120L MPR120

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

冷風機 タンク容量120L

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MPR120

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので電気代が大幅に節約できます、従って比較的スペースの広い工場や倉庫・屋外のイベント等に最適です
・外気温より-6℃の冷却効果があります(温度30℃湿度50%の場合)
・水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体にやさしい冷風です
・エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです
・リモコン付きなので離れた場所からでも操作が可能です
・風量は3段階に調整が可能です
【用途】
・スペースの広い工場や倉庫・屋外のイベントに
・熱中症対策に
【仕様】
・給水方式:タンク貯水式(自動給水可能)
・安全装置:水切れ検知・モーター加熱保護
・上下手動・左右自動スイング・風量可変
【付属品】
・リモコン(電池付)

ご注意

  • 数日間使用しない場合はタンク内の水を抜いて下さい。
  • 締め切った室内等での使用は湿度が上がり、十分な効果が得られません。
  • 使用条件:気温:2℃~45℃、湿度:90%未満。
  • 必ず清水を使用してください。

指定中の仕様・寸法情報

タンク容量(L)
120
JANコード
4571136832774
質量(kg)
42000
奥行(mm)
500
高さ(mm)
1380
周波数(Hz)
50/60
消費電力(kW)(50/60Hz)
0.310/0.399
電源(V)
単相100
電源コード長さ(m)
2
幅(mm)
860
ファン径(mm)
520
最大風量([[M3]]/min)(50Hz)
106

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト