17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コニシ 2WAYパック用大型筒 04920

コニシ 2WAYパック用大型筒

通常単価(税別)
705
税込単価
776
通常出荷日:5日目

【特長】・環境対応品です・汎用大型カートリッジガンに装着可能です【商品仕様】・ウレタン樹脂系の2way...

詳細を確認

    型番:

    04920
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    04920の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    04920
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    705
    ( 776 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・環境対応品です
    ・汎用大型カートリッジガンに装着可能です
    【商品仕様】
    ・ウレタン樹脂系の2wayパック・フィルムパック用
    ・色:ホワイト
    ・JANコード:4901490049202
    ・トラスココード:117-3886
    ・質量:130g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コニシ 2WAYパック用大型筒の型番04920のページです。 型番04920に関する仕様情報を記載しております。
    コニシ 2WAYパック用大型筒のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コニシ 2WAYパック用大型筒
    シリコーンコンパウンド 7リリースコンパウンド1kg
    信越 シリコーン KE40 150g
    バルカー ガスケットペースト M2500G
    バルカー ガスケットペースト G2500G
    ヤヨイ かべ紙補修材150g
    メーカーコニシデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル信越化学工業日本バルカー日本バルカーヤヨイ化学
    通常価格70524,3523,940 -13,2567,693597
    通常出荷日5日目1日目1日目9日目9日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    多用途接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト