ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

カモ井 マスキングテープ 躯体シーリング用(5巻入)【5個入り】

カモ井 マスキングテープ 躯体シーリング用(5巻入) 3303-NEOJAN-24
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
554
税込単価
609

【特長】・手切れ性、直線性、コーナー折り性に優れたタイプです・基材が薄い為、落...

詳細情報を確認する

型番:

3303-NEOJAN-24
解除
    数量:
    パック (5個入り)

    3303-NEOJAN-24の仕様・寸法情報

    商品情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3303-NEOJAN-24
    最小発注数量
    1パック

    5個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    554
    ( 609 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・手切れ性、直線性、コーナー折り性に優れたタイプです
    ・基材が薄い為、落とし目地や凹凸面でも浮きにくく夏場の糊残りやセメント版での貼り跡残りも大幅に減少します
    ・貼り直しが可能、展開力が軽いなど作業効率アップに貢献します
    【商品仕様】
    ・手で切断可能
    ・色:ブルー
    ・幅(mm):18
    ・長さ(m):24
    ・厚さ(mm):0.1
    ・材質:基材:和紙
    ・粘着剤:ゴム系
    ・JANコード:4971910169995
    ・トラスココード:121-8174
    ・質量:210g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    カモ井 マスキングテープ 躯体シーリング用(5巻入)の型番3303-NEOJAN-24のページです。 型番3303-NEOJAN-24に関する仕様情報を記載しております。
    カモ井 マスキングテープ 躯体シーリング用(5巻入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カモ井 マスキングテープ 躯体シーリング用(5巻入)
    カモ井 マスキングテープ建築塗装 (8巻入)
    No.3303-HG 躯体シーリング用マスキングテープ
    No.3303-NEO 躯体シーリング用マスキングテープ
    カモ井 マスキングテープ3303HG躯体用24mm(50巻入りケース)
    カモ井 マスキングテープシーリング用(7巻パック)青
    メーカーカモ井加工紙カモ井加工紙カモ井加工紙カモ井加工紙カモ井加工紙カモ井加工紙
    通常価格554427 -57,402 -57,402 -6,571635
    通常出荷日6日目1日目4日目4日目8日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました