ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

カモ井 マスキングテープ3303HG躯体用24mm(50巻入りケース)【50個入り】

カモ井 マスキングテープ3303HG躯体用24mm(50巻入りケース) 3303HGJAN-24C
通常単価(税別)
6,571
税込単価
7,228
通常出荷日:8日目

【特長】・凹凸面でも常温から低温まで対応可能な万能タイプです・丈夫な基材で紙切れが少ないタイプです・コ...

詳細を確認

型番:

3303HGJAN-24C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

3303HGJAN-24Cの仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
3303HGJAN-24C
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,571
( 7,228 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・凹凸面でも常温から低温まで対応可能な万能タイプです
・丈夫な基材で紙切れが少ないタイプです
・コーナーの折返しや落とし目地でもテープが浮きにくくきれいに仕上がります
【商品仕様】
・カーテンウォール、ALC板、各種パネルに
・手で切断可能
・色:ブルー
・幅(mm):24
・長さ(m):18
・厚さ(mm):0.12
・引張強度:47.1N/15mm
・材質:基材:和紙
・粘着剤:ゴム系
・JANコード:4971910162132
・トラスココード:121-8206
・質量:222g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カモ井 マスキングテープ3303HG躯体用24mm(50巻入りケース)の型番3303HGJAN-24Cのページです。 型番3303HGJAN-24Cに関する仕様情報を記載しております。
カモ井 マスキングテープ3303HG躯体用24mm(50巻入りケース)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カモ井 マスキングテープ3303HG躯体用24mm(50巻入りケース)
マスキングテープ躯体用(3303HGJAN-15)
マスキングテープ躯体用(18m)
No.3303-HG 躯体シーリング用マスキングテープ
カモ井 マスキングテープ 躯体シーリング用(5巻入)
カモ井 マスキングテープ建築塗装 (8巻入)
メーカーカモ井加工紙カモ井加工紙カモ井加工紙カモ井加工紙カモ井加工紙カモ井加工紙
通常価格6,57157490 -57,402 -554427 -
通常出荷日8日目7日目1日目〜4日目6日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト