ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

TERAOKA すべり止めテープ NO.953 緑 50mmX5M

TERAOKA すべり止めテープ NO.953 緑 50mmX5M 953GN-50X5
通常単価(税別)
3,042
税込単価
3,346
通常出荷日:4日目

【特長】・貼るだけですべり転倒事故を防止できます【商品仕様】・駅のホームや階段、工場屋内外の階段、乗り...

詳細を確認

型番:

953GN-50X5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

953GN-50X5の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
953GN-50X5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,042
( 3,346 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・貼るだけですべり転倒事故を防止できます
【商品仕様】
・駅のホームや階段、工場屋内外の階段、乗り物・建設機械のステップなどに
・芯径:3インチ(76mm)
・粘着力:20N/25mm
・カッター必要
・色:緑
・幅(mm):50
・長さ(m):5
・厚さ(mm):0.8
・粘着力(N/mm):8
・材質:基材:アルミ+人造研磨剤
・粘着材:アクリル系
・JANコード:4964833953048
・トラスココード:123-7518
・質量:320g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TERAOKA すべり止めテープ NO.953 緑 50mmX5Mの型番953GN-50X5のページです。 型番953GN-50X5に関する仕様情報を記載しております。
TERAOKA すべり止めテープ NO.953 緑 50mmX5Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TERAOKA すべり止めテープ NO.953 緑 50mmX5M
50mm×5m滑り止めテープ(透明)
5m 滑り止めテープ(透明)
ノンスリップテープ 50mm・100mm×5m
40mmx3m 滑り止めテープ(ブラウン)
5m 滑り止めテープ(蛍光・トラ)
メーカー寺岡製作所エスコエスコ日東エルマテリアルエスコエスコ
通常価格3,0421,8403,310 -1,731 -9603,730 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目〜1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト