17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

超高輝度蓄光テープ JDクラス

超高輝度蓄光テープ JDクラス
通常単価(税別)
7,28524,475
税込単価
8,01426,923
通常出荷日:1日目

【特長】・防災用途に開発されたテープです・蛍光灯や太陽光などの光を蓄えて、暗闇で発光する事で目印となり...

詳細を確認
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番テープ長さテープ幅テープ厚粘着/非粘着
NB-1205Dグリーン5m12mm0.3mm粘着
NB-1905Dグリーン5m19mm0.3mm粘着
NB-2405Dグリーン5m24mm0.3mm粘着
NB-5005Dグリーン5m50mm0.3mm粘着

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
12
4953871217014
114-5982
1個
19
4953871217021
114-5984
1個
24
4953871217038
114-5985
1個
50
4953871217045
114-5986
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,285
( 8,014 )
1日目
10,303
( 11,333 )
1日目
13,320
( 14,652 )
1日目
24,475
( 26,923 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防災用途に開発されたテープです
・蛍光灯や太陽光などの光を蓄えて、暗闇で発光する事で目印となります
・マイナス20℃-70℃の幅広い温度環境でご使用頂けます
・最上級のJIS規格(JD級)、および最上級のDIN規格(E級)をはるかに上回る発光力を有します
・低照度環境(50ルクス程度)でも光を蓄え発光します
【商品仕様】
・停電時の避難誘導(手すりや段差、壁面・床面など)
・重要箇所の目印(分電盤・ドア・消火器・懐中電灯など)
・残光時間10-12時間(使用環境によります)

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超高輝度蓄光テープ JDクラスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超高輝度蓄光テープ JDクラス
超高輝度蓄光テープ
高輝度蓄光テープ(矢印付) FLAY-2510・FLAY-5010
高輝度蓄光式ルミノーバテープS
高輝度蓄光反射テープ 屋内外兼用 50mm幅×5m
蓄光シマテープ TR6-A
メーカー日東エルマテリアル日本緑十字社日本緑十字社NEMOTO(根本特殊化学)日本緑十字社日本緑十字社
通常価格7,285-10,859 -21,350 -10,66418,37316,476
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
グリーングリーングリーングリーングリーンブラック / ホワイト
テープ長さ(m)551010530
テープ厚(mm)0.30.50.40.50.60.2
粘着/非粘着粘着粘着粘着粘着粘着粘着
材質詳細PET-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト