17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

素足用ノンスリップテープ

通常単価(税別)
1,8053,970
税込単価
1,9864,367
通常出荷日:1日目

【特長】・素足で踏んでも痛くありません・耐水性に優れているため、プールサイドや浴室内でも使用できます・...

詳細を確認
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 素足以外で荷重がかかりますと製品が破損する恐れがあります。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

トラスココード

色詳細

RoHS?最小発注数量
50
ブルー
4953871217540
114-5962
-
10
2個
50
-
4953871217502
114-5964
ベージュ
10
6個
50
ピンク
4953871217564
114-5957
-
10
2個
50
ホワイト
4953871217526
114-5960
-
10
2個
100
ブルー
4953871217557
114-5963
-
10
1個
100
-
4953871217519
114-5965
ベージュ
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,805
( 1,986 )
1日目
1,805
( 1,986 )
1日目
1,805
( 1,986 )
1日目
1,805
( 1,986 )
1日目
3,970
( 4,367 )
1日目
3,609
( 3,970 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・素足で踏んでも痛くありません
・耐水性に優れているため、プールサイドや浴室内でも使用できます
・柔軟性に富んでおり手すりなど曲面にも貼付できます
・抗菌・防カビ処理をしています

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 素足以外で荷重がかかりますと製品が破損する恐れがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

素足用ノンスリップテープのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
試作の機械装置に使用しています
5
満足度:5.0
社内で製作した試作の搬送用ベルトコンベアに使用しています。搬送用ベルトとワークの間ですべりが発生してしまい、すべり止めと...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
素足用ノンスリップテープ
蛍光ノンスリップゼブラタイプ(平面用・危険表示用)
蛍光ノンスリップゼブラタイプ(平面用・安全表示用)
ノンスリップテープ 50mm・100mm×5m
アンチスリップテープ(アルミ入り)
滑り止めテープ 14213
メーカー日東エルマテリアルノリタケコーテッドアブレーシブノリタケコーテッドアブレーシブ日東エルマテリアルテサセーフラン安全用品
通常価格1,805-3,290 -1,306 -1,731 -8,43711,700
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
テープ長さ(m)53351818
テープ厚(mm)0.650.850.850.80.70.8
屋内用/屋外用屋内用屋外用屋外用屋外用屋外用屋内用
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系
粘着力20N/25mm15N/25mm15N/25mm8N/10mm8.0N/10mm24N/25mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト