17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • テープ長さ(m)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

透明ノンスリップテープ(屋外用)【1~10個入り】

通常単価(税別)
1,1104,270
税込単価
1,2214,697
通常出荷日:1日目~4日目

屋外平滑面のさまざまな下地に貼る事ができるポリエステルフィルムのクリアノンスリップテープ。

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

テープ長さ

(m)

JANコード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
50
5
4953871217465
114-5987
10
2個
75
5
4953871217472
114-5988
10
2個
100
5
4953871217489
114-5989
10
1個
70
70
4953871217496
114-5990
10
2パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,135
( 2,349 )
1日目
3,196
( 3,516 )
4日目
4,270
( 4,697 )
1日目
1,110
( 1,221 )
1日目

詳細情報

基本情報

屋外平滑面のさまざまな下地に貼る事ができるポリエステルフィルムのクリアノンスリップテープ。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

透明ノンスリップテープ(屋外用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
透明ノンスリップテープ(屋外用)
18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)厚み0.89mm
アンチスリップテープ(トラタイプ)
滑り止めテープ 14213
アンチスリップテープ(高耐久) トラ(ブラック/イエロー)
18.3m 滑り止めテープ(素足用/灰色)
メーカー日東エルマテリアルエスコテサセーフラン安全用品テサエスコ
通常価格1,110-2,770 -2,079 -11,7007,5714,470 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目4日目1日目〜
テープ厚(mm)0.50.890.70.81.185約0.4
屋内用/屋外用屋外用屋内用 / 屋外用屋内用 / 屋外用屋内用屋外用屋内用
クリア(透明)ブラックトラ(ブラック/イエロー)トラ(ブラック/イエロー)トラ(ブラック/イエロー)グレー
基材プラスチック系プラスチック系プラスチック系プラスチック系プラスチック系プラスチック系
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト