17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フジ矢 ワンタッチベルト

通常単価(税別)
1,055
税込単価
1,161
通常出荷日:3日目

【特長】・脱着が簡単なサイドプッシュ式ワンタッチベルトです・幅50mm長さ調整が可能です【商品仕様】・...

詳細を確認

    型番:

    B-01BG
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    B-01BGの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    B-01BG
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,055
    ( 1,161 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・脱着が簡単なサイドプッシュ式ワンタッチベルトです
    ・幅50mm長さ調整が可能です
    【商品仕様】
    ・色:ブラック・ゴールド
    ・幅(mm):50
    ・長さ(mm):120(最大)
    ・材質:ナイロン
    ・JANコード:4952520412442
    ・トラスココード:859-4125
    ・質量:150g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    フジ矢 ワンタッチベルトの型番B-01BGのページです。 型番B-01BGに関する仕様情報を記載しております。
    フジ矢 ワンタッチベルトのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フジ矢 ワンタッチベルト
    フジ矢 サポートベルトM(黒金)
    サポートベルトDX (ワンタッチベルト)
    作業ベルト(ワンタッチバックル式)
    ワンタッチバケット
    胴ベルト用替ベルト(ワンタッチバックル付)
    メーカーフジ矢フジ矢コヅチエスコプロスタートラスコ中山
    通常価格1,0551,4006,797 -1,627 -3,8069,714
    通常出荷日3日目1日目4日目〜1日目〜4日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト