ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

パイオラン パイオラン床養生用テープ

パイオラン パイオラン床養生用テープ Y-06-WH-25MMX25M
通常単価(税別)
265
税込単価
292
通常出荷日:9日目

【特長】・耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れ軽くて丈夫です・粘着力を弱く設計しており、のり残りがほ...

詳細を確認

型番:

Y-06-WH-25MMX25M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

Y-06-WH-25MMX25Mの仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
Y-06-WH-25MMX25M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
265
( 292 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れ軽くて丈夫です
・粘着力を弱く設計しており、のり残りがほとんどなく床、内装養生に最適です
【商品仕様】
・床、フロアリングの養生
・粘着力:2.4N/10mm
・引張強度:60N/10mm
・色:ホワイト
・幅(mm):25
・長さ(m):25
・厚さ(mm):0.16
・材質:基材:ポリエチレンクロス
・粘着剤:アクリル系
・トラスココード:859-0706
・質量:110g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パイオラン パイオラン床養生用テープの型番Y-06-WH-25MMX25Mのページです。 型番Y-06-WH-25MMX25Mに関する仕様情報を記載しております。
パイオラン パイオラン床養生用テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイオラン パイオラン床養生用テープ
塗装養生用テープ Y09CL
パイオラン 建築用養生テープ
パイオラン 塗装養生テープ
養生テープ(床用)
パイオラン 微粘着養生テープ
メーカーダイヤテックスダイヤテックスダイヤテックスダイヤテックスエスコダイヤテックス
通常価格265278 -475 -166 -520 -531 -
通常出荷日9日目1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト