ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

パイオラン 仮設コード固定用テープ

通常単価(税別)
992
税込単価
1,091
通常出荷日:1日目

【特長】・中央部50mmに粘着剤がついていないため、コード類に粘着剤がつきにくいです・テープ貼り付け後...

詳細を確認
  • 直接皮膚に貼ったり、電気絶縁用には適しません。被着体によっては傷を付けたり、汚染する場合がありますので、大切な物に貼る場合は、事前に貼り付けテストを実施下さい。糊残りや変色を起こすことがありますので、テープの粘着部分を塩ビ製品、白木などに直接貼らないでください。商品の特性上、両端部(粘着剤あり部分)が±5mm程度ズレる場合があります。

型番:

CK-06-BK
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CK-06-BKの仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
20
ブラック系
粘着力
3.2N/10mm、8N/25mm
JANコード
4967529553010
トラスココード
114-3462
厚さ(mm)
0.17
色詳細
ブラック
材質1
基材:ポリエチレンクロス
材質2
粘着剤:アクリル系
テープカット条件
手で切断可能
質量(g)
330.000
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CK-06-BK
RoHS?最小発注数量
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
992
( 1,091 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中央部50mmに粘着剤がついていないため、コード類に粘着剤がつきにくいです
・テープ貼り付け後もコード位置の微調整が可能です
・手で簡単に切れ、のり残りが少ないです
【商品仕様】
・配線コードの仮固定に
・粘着力:2.4N/10mm
・引張強度:60N/10mm
・色:ブラック
・幅(mm):100
・長さ(m):20
・厚さ(mm):0.17
・粘着力(N/mm):2.4
・材質:基材:ポリエチレンクロス
・粘着剤:アクリル系
・JANコード:4967529553010
・トラスココード:114-3462
・質量:330g

ご注意

  • 直接皮膚に貼ったり、電気絶縁用には適しません。被着体によっては傷を付けたり、汚染する場合がありますので、大切な物に貼る場合は、事前に貼り付けテストを実施下さい。糊残りや変色を起こすことがありますので、テープの粘着部分を塩ビ製品、白木などに直接貼らないでください。商品の特性上、両端部(粘着剤あり部分)が±5mm程度ズレる場合があります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイオラン 仮設コード固定用テープの型番CK-06-BKのページです。 型番CK-06-BKに関する仕様情報を記載しております。
パイオラン 仮設コード固定用テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイオラン 仮設コード固定用テープ
難燃テープ
50mmx25m 仮止め用テープ(つや消し/黒)
50mmx50m 気泡緩衝材用テープ
包装用個装・内装ポリエチ(PE)ダンプロン No.335
自己融着結束テープ ふしぎテープ
メーカーダイヤテックスダイヤテックスエスコエスコ日東電工トラスコ中山
通常価格9921,1837051,259409 -680 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜
テープ幅(mm)1005050505018
テープ長さ(m)202525505050
ブラック系ホワイト系ブラック系ブルー系-ホワイト系
粘着力3.2N/10mm、8N/25mm4N/10mm2.2N/10mm---
JANコード49675295530104967529556011----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

仮止めテープ・結束テープ・フィラメントテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト