ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

タキロン ポリカ波板クロスライン 32波 8尺 830ブロンズ

通常単価(税別)
3,633
税込単価
3,996
通常出荷日:8日目

【特長】・耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K6735)...

詳細を確認
  • 火気の近くでは使用しないでください。波板の上には乗らないでください。表面が侵されたり、クラックが入る恐れがありますので、設置場所が塗料や溶剤等の雰囲気がある所でのご使用は避けてください。

型番:

200882
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

200882の仕様・寸法情報

材質
樹脂
材質詳細
ポリカーボネート
長さ(mm)
2420(8尺)
幅(mm)
655
厚み(mm)
0.7
ブロンズ
トラスココード
849-5557
内容量
10枚

型番リスト

表示件数
型番
200882

内容量

最小発注数量
10枚
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,633
( 3,996 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K6735)
・耐熱、耐寒性に優れ、-40-120℃の広い範囲で使用できます
・防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます
【商品仕様】
・テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採りに
・色:ブロンズ
・厚さ(mm):0.7
・幅×長さ(mm):655×2420(8尺)
・材質:ポリカーボネート
・トラスココード:849-5557
・質量:1.6kg

ご注意

  • 火気の近くでは使用しないでください。波板の上には乗らないでください。表面が侵されたり、クラックが入る恐れがありますので、設置場所が塗料や溶剤等の雰囲気がある所でのご使用は避けてください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タキロン ポリカ波板クロスライン 32波 8尺 830ブロンズの型番200882のページです。 型番200882に関する仕様情報を記載しております。
タキロン ポリカ波板クロスライン 32波 8尺 830ブロンズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タキロン ポリカ波板クロスライン 32波 8尺 830ブロンズ
タキロン ポリカ波板クロスライン 32波 7尺 830ブロンズ
タキロン 畜産波板 32波 6尺 67ホワイト
プラダンボール -フリー指定タイプ-
【クリーン洗浄品】オムロンモバイルロボットLD60/90 対応天板プレート
塗装パネル-丸穴タイプ-
メーカータキロンシーアイタキロンシーアイタキロンシーアイミスミミスミミスミ
通常価格3,6333,1791,703---
通常出荷日8日目8日目8日目4日目12日目5日目〜
材質樹脂樹脂樹脂-アルミニウムスチール
材質詳細ポリカーボネートポリカーボネート硬質塩化ビニール樹脂---
長さ(mm)2420(8尺)2120(7尺)1820(6尺)---
幅(mm)655655655---
厚み(mm)0.70.70.8---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天板・合板・カバーパネルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト