ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

タキロン 畜産波板 32波 6尺 67ホワイト

通常単価(税別)
1,703
税込単価
1,873
通常出荷日:8日目

【特長】・糞や排気ガス、消毒液に侵されにくい素材です・散乱光線を多く取り入れ、畜舎内を明るく採光します...

詳細を確認
  • 火気の近くでは使用しないでください。波板の上には乗らないでください。

型番:

205610
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

205610の仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
材質
樹脂
材質詳細
硬質塩化ビニール樹脂
長さ(mm)
1820(6尺)
幅(mm)
655
厚み(mm)
0.8
ホワイト
JANコード
4907077205610
トラスココード
849-5561
内容量
10枚

型番リスト

表示件数
型番
205610

内容量

最小発注数量
10枚
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,703
( 1,873 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・糞や排気ガス、消毒液に侵されにくい素材です
・散乱光線を多く取り入れ、畜舎内を明るく採光します
・防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます
【商品仕様】
・畜舎に
・JISA5702認証品
・色:ホワイト
・厚さ(mm):0.8
・幅×長さ(mm):655×1820(6尺)
・材質:硬質塩化ビニール樹脂
・JANコード:4907077205610
・トラスココード:849-5561
・質量:1.57kg

ご注意

  • 火気の近くでは使用しないでください。波板の上には乗らないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タキロン 畜産波板 32波 6尺 67ホワイトの型番205610のページです。 型番205610に関する仕様情報を記載しております。
タキロン 畜産波板 32波 6尺 67ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タキロン 畜産波板 32波 6尺 67ホワイト
タキロン ポリカ波板クロスライン 32波 8尺 830ブロンズ
タキロン ポリカ波板クロスライン 32波 7尺 830ブロンズ
【クリーン洗浄品】オムロンモバイルロボットLD60/90 対応天板プレート
プラダンボール -フリー指定タイプ-
塗装パネル-丸穴タイプ-
メーカータキロンシーアイタキロンシーアイタキロンシーアイミスミミスミミスミ
通常価格1,7033,9003,413---
通常出荷日8日目8日目8日目12日目4日目5日目〜
特性・用途該当なし--クリーン洗浄-該当なし
材質樹脂樹脂樹脂アルミニウム-スチール
材質詳細硬質塩化ビニール樹脂ポリカーボネートポリカーボネート---
長さ(mm)1820(6尺)2420(8尺)2120(7尺)---
幅(mm)655655655---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天板・合板・カバーパネルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト