17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

日動 急速充電器 スーパーブースター150 150A 12V/24V

通常単価(税別)
84,290
税込単価
92,719
通常出荷日:1日目

【特長】・農機具などのバッテリーの充電やバッテリーあがり時セルスタートに使用できます【商品仕様】・屋内...

詳細を確認

    ご注意

    • バッテリーの状態によってはセルスタート及び充電できない場合があります。タイマー機能はありません、放置状態で過充電なさらないようご使用下さい。屋内型です。雨天の屋外では使用しないでください。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    NB-150-3238-021BJC
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    NB-150-3238-021BJCの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NB-150-3238-021BJC
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    84,290
    ( 92,719 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・農機具などのバッテリーの充電やバッテリーあがり時セルスタートに使用できます
    【商品仕様】
    ・屋内型
    ・始動:2tトラック・ベンツ5Lクラス
    ・保護機能:ノーヒューズブレーカー・サーモスタット
    ・入力電圧(V):100
    ・適合バッテリー(V):12/24(35-120Ah)
    ・連続充電(A):12V時20A/24V時10A
    ・最大充電(A):12V時35A/24V時17.5A
    ・最大セルスタート(A):150
    ・12時間タイマー:○
    ・入力コード:VCTFK1.25mm[[の2乗]]×2C×2.0m
    ・出力コード:8.0mm[[の2乗]]×2.0m
    ・JANコード:4937305004685
    ・トラスココード:333-9131
    ・質量:12kg

    ご注意

    • バッテリーの状態によってはセルスタート及び充電できない場合があります。タイマー機能はありません、放置状態で過充電なさらないようご使用下さい。屋内型です。雨天の屋外では使用しないでください。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    日動 急速充電器 スーパーブースター150 150A 12V/24Vの型番NB-150-3238-021BJCのページです。 型番NB-150-3238-021BJCに関する仕様情報を記載しております。
    日動 急速充電器 スーパーブースター150 150A 12V/24Vのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    日動 急速充電器 スーパーブースター150 150A 12V/24V
    日動 急速充電器 スーパーブースター200 200A 12V/24V
    日動 急速充電器 スーパーブースター50 50A 12V
    日動 急速充電器 スーパーブースター60 60A 12V
    日動 自動充電器12V/24V兼用
    saga スタートブースター
    メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業嵯峨電機工業
    通常価格84,290120,52240,90743,27072,42165,228
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト