17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

日動 ニュートラパック降圧専用

通常単価(税別)
47,295
税込単価
52,025
通常出荷日:1日目

【特長】・200V現場で100Vが欲しい時に、電圧を100V・115Vに降圧できます・定格出力で連続使...

詳細を確認

    ご注意

    • 1つのWコンセントから15A以上使用しないでください。入力プラグは三相200Vですが、結線は単相200Vです。

    型番:

    F-200D-200V-100V/115V
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    F-200D-200V-100V/115Vの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    F-200D-200V-100V/115V
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    47,295
    ( 52,025 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・200V現場で100Vが欲しい時に、電圧を100V・115Vに降圧できます
    ・定格出力で連続使用できます
    【商品仕様】
    ・200V現場で100Vを使用したい時に
    ・入力プラグ:三相200V接地3P20A
    ・屋内型
    ・単巻トランス
    ・NTBタイプアースチェックランプ機能付
    ・容量(kVA):2
    ・電流(A):20
    ・入力/出力(V):200/100×2・115×2
    ・保護機能:安全ブレーカー
    ・一次電線仕様:VCT2.0mm[[の2乗]]×3C×2m
    ・材質:本体:スチール
    ・グリップ:ナイロン樹脂
    ・JANコード:4937305004920
    ・トラスココード:814-7306
    ・質量:11kg

    ご注意

    • 1つのWコンセントから15A以上使用しないでください。入力プラグは三相200Vですが、結線は単相200Vです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    日動 ニュートラパック降圧専用の型番F-200D-200V-100V/115Vのページです。 型番F-200D-200V-100V/115Vに関する仕様情報を記載しております。
    日動 ニュートラパック降圧専用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    日動 ニュートラパック降圧専用
    日動 ニュートラパック降圧専用器
    ニュートラパック(降圧専用トランス)
    降圧専用トランス(カセットコンセントトラパック)
    ポータブルトランスボーイ 屋内用 降圧専用
    変圧器トラパック( 降圧専用タイプ)
    メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業育良精機製作所日動工業
    通常価格47,29541,58139,678 -63,036 -19,16244,086 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト