17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

日動 電工ドラム スタミナリール 100V 2芯 30m

通常単価(税別)
27,98523,286
税込単価
30,78425,615
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・極太3.5mm[[の2乗]]ケーブル使用で電圧ドロップを解消し、接続機器のパワーを最大限にい...

詳細を確認

    ご注意

    • 屋内型です。雨天の屋外では使用しないでください。巻いたまま使用すると焼損するおそれがあります。

    型番:

    NF-304F-125V32A
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    NF-304F-125V32Aの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NF-304F-125V32A
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    27,98523,286
    ( 25,615 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・極太3.5mm[[の2乗]]ケーブル使用で電圧ドロップを解消し、接続機器のパワーを最大限にいかせます
    【商品仕様】
    ・AC100V
    ・限度電流:15A
    ・ケーブルとドラムの回転を同時に止める「ドラムストッパー」付
    ・アースなし
    ・ブレーカーなし
    ・電線仕様長さ(m):30
    ・電線仕様太さ(mm[[の2乗]]):3.5
    ・電線仕様芯数(C):2
    ・定格電流(A):7
    ・コンセント仕様定格:2P・15A・125V
    ・コンセント仕様形状:[[二相2]]
    ・コンセント仕様個数:4
    ・電線種:SVCT
    ・温度センサー:-
    ・通電ランプ:○
    ・接地端子:-
    ・2P・3P兼用プラグ:-
    ・漏電遮断器仕様:-
    ・JANコード:4937305011652
    ・トラスココード:125-5169
    ・質量:8.3kg

    ご注意

    • 屋内型です。雨天の屋外では使用しないでください。巻いたまま使用すると焼損するおそれがあります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    日動 電工ドラム スタミナリール 100V 2芯 30mの型番NF-304F-125V32Aのページです。 型番NF-304F-125V32Aに関する仕様情報を記載しております。
    日動 電工ドラム スタミナリール 100V 2芯 30mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    日動 電工ドラム スタミナリール 100V 2芯 30m
    電工ドラム 標準型100V 2芯 10m
    日動 電工ドラム 単相200Vドラム アース付 30m
    日動 電工ドラム(ブレーカー付)
    日動 防雨防塵型電工ドラム30M
    日動 電工ドラム 単相200Vドラム アース漏電しゃ断器付 30m
    メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
    通常価格27,98510,54125,27971,69722,65942,084
    通常出荷日1日目1日目5日目2日目4日目1日目

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト