17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電工ドラム 防雨防塵型三相200V

通常単価(税別)
42,45658,464
税込単価
46,70264,310
通常出荷日:1日目

【特長】・防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です・アース付なので安全です・ケーブルとドラムを同時に...

詳細を確認
  • 対応電圧 (V)
    三相200V
  • 電線長さ (m)
    30
  • 電線芯数 (C)
    4
  • コンセント個数
    3
  • 商品タイプ
    コードリール
  • 漏電遮断器仕様
    なし
  • コンセント仕様定格
    3P・19A・250Vアース付
  • コンセント仕様形状
    四相1
  • 電線種
    SVCT
  • 電線色
  • 限度電流
    19A
  • 側板直径 (φ)
    320
  • 側板色
    水色
  • 温度センサー
    なし
  • 通電ランプ
    あり
  • 2P・3P兼用プラグ
    なし
  • 接地端子
    あり
  • 仕様
    アース付、電源ランプ付

ご注意

  • 屋外使用の際、接続する機器側のプラグも規定の防水プラグを使用して下さい。(形状が合わない場合、防雨・防塵になりません)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 電線太さ(mm2)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 定格電流(A)

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

電線太さ

(mm2)

JANコード

トラスココード

定格電流(A)

質量

(kg)

最小発注数量
2
4937305038451
327-2575
5
9.5
1個
3.5
4937305038468
327-2567
7
12.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,456
( 46,702 )
1日目
58,464
( 64,310 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です
・アース付なので安全です
・ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付
【用途】
・工場・発電所・プラント設備・建設工事

ご注意

  • 屋外使用の際、接続する機器側のプラグも規定の防水プラグを使用して下さい。(形状が合わない場合、防雨・防塵になりません)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電工ドラム 防雨防塵型三相200Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電工ドラム 防雨防塵型三相200V
防雨・防塵型電工ドラム(アース付)
電工ドラム 防雨防塵型100V リペアポッキンドラム ブレーカー付 30m
電工ドラム 防雨防塵型 フラットドラム 漏電保護専用ブレーカー付
三相200V逆転コンセント付動力用電工ドラム 屋内型 ND-E320R-20A
コードリール(防雨型・ブレーカー付)
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業トラスコ中山
通常価格42,456-49,250 -32,671 -36,933 -25,35630,602
通常出荷日1日目1日目1日目1日目6日目1日目
対応電圧(V)三相200V三相200V単相100V単相100V三相200V単相100V
電線長さ(m)303030302030
電線芯数(C)443343
コンセント個数333333
商品タイプコードリールコードリールコードリールコードリールコードリール電源リール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト