ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ユニカ ユニコンアンカーバケツセット UB-21

通常単価(税別)
14,152
税込単価
15,567
通常出荷日:1日目

【特長】・ユニコンアンカーの便利な現場用セットです・クイックホルダービットUC-3030-SDSがセッ...

詳細を確認
  • 引張最大荷重は、コンクリート強度Fc21N/[[MM2]]時の値です。

型番:

UB-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UB-21の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
UB-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,152
( 15,567 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ユニコンアンカーの便利な現場用セットです
・クイックホルダービットUC-3030-SDSがセットになっています
【商品仕様】
・電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事など
・ねじの呼び:W3/8
・全長(mm):30
・外径(mm):12.0
・ねじ長さ(mm):12
・ドリル径(mm):12.5
・引張最大荷重(kN):17.9
・下穴径(mm):12.5
・標準施工トルク(N・m):10N・m
・埋込み深さ(mm):30
・材質:スチール
・JANコード:4989270946323
・トラスココード:859-9798
・質量:9218g

ご注意

  • 引張最大荷重は、コンクリート強度Fc21N/[[MM2]]時の値です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニカ ユニコンアンカーバケツセット UB-21の型番UB-21のページです。 型番UB-21に関する仕様情報を記載しております。
ユニカ ユニコンアンカーバケツセット UB-21のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニカ ユニコンアンカーバケツセット UB-21
ユニカ ビッグワンアンカーバケツセット BB-03
ヘリカルアンカーボルト
ハスコー アンカーピンプーラー (1S入) AP-32
トリカ
フィッシャープラグ(Sタイプ)
メーカーユニカユニカナベヤHASCO日本ドライブイットフィッシャー
通常価格14,15226,7972,604 -26,0622,182 -1,993
通常出荷日1日目1日目3日目8日目在庫品1日目〜在庫品1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト